Bevestigingskit OFS Unifix Zamac.Voor bevestigen van hulpstukken Cablofil draadgoot. Verpakt per 10 kits.
Cablofil
Legrand
Bevestigingskit OFS Unifix Zamac.Voor bevestigen van hulpstukken Cablofil draadgoot. Verpakt per 10 kits.
Ref.. CM350503
EAN nr.
3414970640130
Bevestigingskit OFS Unifix Zamac.Voor bevestigen van hulpstukken Cablofil draadgoot. Verpakt per 10 kits.
Kortingsgroep : H
6,66 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 50-600 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 3.9-4.4 mm |
Length | 64 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER