![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/SB/LG-SB505.jpg)
Bevestigingshoek Thvz 4-gats 137x40mm. Maximaal toegestane belasting van 3110N.
Montagerail/profiel
Legrand
Bevestigingshoek Thvz 4-gats 137x40mm. Maximaal toegestane belasting van 3110N.
Ref.. SB505
EAN nr.
5012774303886
Bevestigingshoek Thvz 4-gats 137x40mm. Maximaal toegestane belasting van 3110N.
Kortingsgroep : A
11,51 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Mounting angle bracket |
With screw accessories | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |