![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/SB/LG-SB502.jpg)
Bevestigingshoek Thvz 3-gats 99x40mm. Maximaal toegestane belasting van 2300N.
Montagerail/profiel
Legrand
Bevestigingshoek Thvz 3-gats 99x40mm. Maximaal toegestane belasting van 2300N.
Ref.. SB502
EAN nr.
5012774303817
Bevestigingshoek Thvz 3-gats 99x40mm. Maximaal toegestane belasting van 2300N.
Kortingsgroep : A
9,75 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Mounting angle bracket |
With screw accessories | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |