![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-SB502S-WEB-R.jpg)
Bevestigingshoek Rvs316 3-gats 99x40mm.. Maximaal toegestane belasting van 2300N.
Montagerail/profiel
Legrand
Bevestigingshoek Rvs316 3-gats 99x40mm.. Maximaal toegestane belasting van 2300N.
Ref.. SB502S
EAN nr.
5012774303824
Bevestigingshoek Rvs316 3-gats 99x40mm.. Maximaal toegestane belasting van 2300N.
Kortingsgroep : C2
51,09 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Mounting angle bracket |
With screw accessories | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |