![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/SB/LG-SB556.jpg)
Bevestigingshoek 90gr Thvz. Maximaal toegestane belasting van 2600N.
Montagerail/profiel
Legrand
Bevestigingshoek 90gr Thvz. Maximaal toegestane belasting van 2600N.
Ref.. SB556
EAN nr.
5012774304760
Bevestigingshoek 90gr Thvz. Maximaal toegestane belasting van 2600N.
Kortingsgroep : A
52,89 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Mounting angle bracket |
With screw accessories | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |