![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-SB556S-WEB-R.jpg)
Bevestigingshoek 90gr RVS316L. Maximaal toegestane belasting van 2600N.
Montagerail/profiel
Legrand
Bevestigingshoek 90gr RVS316L. Maximaal toegestane belasting van 2600N.
Ref.. SB556S
EAN nr.
5012774304777
Bevestigingshoek 90gr RVS316L. Maximaal toegestane belasting van 2600N.
Kortingsgroep : C2
46,87 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Mounting angle bracket |
With screw accessories | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |