![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-SB503S-WEB-R.jpg)
Bevestigingshoek 90gr RVS316L 3-gats. Maximaal toegestane belasting van 1200N.
Montagerail/profiel
Legrand
Bevestigingshoek 90gr RVS316L 3-gats. Maximaal toegestane belasting van 1200N.
Ref.. SB503S
EAN nr.
5012774303848
Bevestigingshoek 90gr RVS316L 3-gats. Maximaal toegestane belasting van 1200N.
Kortingsgroep : C2
51,09 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Mounting angle bracket |
With screw accessories | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |