![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-SB500S-WEB-R.jpg)
Bevestigingshoek 90gr Rvs316 2-gats 48x40mm. Maximaal toegestane belasting van 1740N ondersteunend en 3500N dragend.
Montagerail/profiel
Legrand
Bevestigingshoek 90gr Rvs316 2-gats 48x40mm. Maximaal toegestane belasting van 1740N ondersteunend en 3500N dragend.
Ref.. SB500S
EAN nr.
5012774303787
Bevestigingshoek 90gr Rvs316 2-gats 48x40mm. Maximaal toegestane belasting van 1740N ondersteunend en 3500N dragend.
Kortingsgroep : C2
31,94 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Mounting angle bracket |
With screw accessories | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |