![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558051-WEB-L.jpg)
Bevestigingsbeugel CE40 Elvz. Voor enkele draadstang ophanging.
Cablofil
CABLOFIL
Bevestigingsbeugel CE40 Elvz. Voor enkele draadstang ophanging.
Ref.. CM558051
EAN nr.
3599075580519
Bevestigingsbeugel CE40 Elvz. Voor enkele draadstang ophanging.
Kortingsgroep : H
2,30 €
/
1 piece
Product geleverd in
25 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 58.5 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Height | 3.5 mm |
Diameter | 8.5 mm |
Thread size (metric) | 8 |
Model | Supporting profile |
Load bearing capacity | 1000 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER