![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/SB/LG-SB700.jpg)
Bevestiging T-montage Thvz C41x41. Opening is 43x41mm. Voorzien van 8x gat Ø14mm.
Montagerail/profiel
Legrand
Bevestiging T-montage Thvz C41x41. Opening is 43x41mm. Voorzien van 8x gat Ø14mm.
Ref.. SB700
EAN nr.
5012774304982
Bevestiging T-montage Thvz C41x41. Opening is 43x41mm. Voorzien van 8x gat Ø14mm.
Kortingsgroep : A
35,52 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Mounting bracket |
With screw accessories | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |