![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-SB700S-WEB-R.jpg)
Bevestiging T-montage Rvs316 C41x41. Opening is 43x41mm. Voorzien van 8x gat Ø14mm.
Montagerail/profiel
Legrand
Bevestiging T-montage Rvs316 C41x41. Opening is 43x41mm. Voorzien van 8x gat Ø14mm.
Ref.. SB700S
EAN nr.
5012774304999
Bevestiging T-montage Rvs316 C41x41. Opening is 43x41mm. Voorzien van 8x gat Ø14mm.
Kortingsgroep : C2
177,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Mounting bracket |
With screw accessories | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |