![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020222-LEGRAND-1000.jpg)
Montagepl. XL3 400 vert.voor 2x vast DPX250+ALB of 1xDPX630+250+ALB
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020207-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL³ 400 verticaal voor max.1x vast gemonteerde DPX-IS 630. Max. 400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020220-LEGRAND.jpg)
Montagepl.XL3 400 vert.voor 2x vast DPX250 of 1x DPX630+250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020223-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL³ 400 verticaal voor 1x vast gemonteerde DPX630 of DPX250 met aardlekelement gecentreerd opgesteld. Max. 400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020225-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 400 Montageplaat horizontaal gepositioneerd voor 1 x DPX630 zonder aardlekelement. Max. 400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020221-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL³ 400 verticaal voor 1x vast gemonteerde DPX630 of DPX250 centraal opgesteld
Exclusief BTW