![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020248-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020248
Bevestigingssteun XL3 400 SPX00 voor 60mm railsysteem.
28,63 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020249-LEGRAND.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020249
Bevestigingssteun XL3 400 SPX1 of 2 voor 60mm railsysteem.
28,20 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/605246_pw_151660.jpg)
Legrand
Mespatroonlastscheider
Ref.. 605246
Railsteun koperrail SPX 3P
18,80 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen