FILTERS
Alles wissen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020217-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020217
Montageplaat XL³ 400 voor verticale positionering, voor vastgemonteerde DPX³ 160/250 in aanbouwmodules.
121,20 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020229-WEB-F.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020229
Montageplaat XL³ 400 voor verticale positionering, voor vastgemonteerde DPX³ 160/250 met aardlekelement in aanbouwmodules. Max. 400A
77,40 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020228-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020228
Montageplaat XL³ 400 voor verticale positionering, voor vastgemonteerde DPX³ 250/630 in aanbouwmodules. Max. 400A
64,65 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-020203-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020203
DIN-rail XL3 400 alu. standaard rail 9mod.met 2stuks klikbeugels
16,30 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen