Beveiligingsunit MP2 - LSIg voor DMX³ 1600 met cursor
Air Circuit Breaker
Legrand
Beveiligingsunit MP2 - LSIg voor DMX³ 1600 met cursor
Ref.. 028168
EAN nr.
3414970767462
Beveiligingsunit MP2 - LSIg voor DMX³ 1600 met cursor
Kortingsgroep : I2
1 210,50 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of motor protection | Electronic release |
---|---|
Rated permanent current Iu | 2500 A |
Overload release current setting | 252-2500 A |
Short-circuit release function | Undelayed |
With ground fault protection function | Yes |
Supply voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Supply voltage AC 60 Hz | 230-230 V |
---|---|
Voltage type (operating voltage) | AC |
Width | 56 mm |
Height | 205 mm |
Depth | 98 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Documentatie
4 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
Technische gids
Werkplaats handboek
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-SE-104109
(0.15 Mo)
SELECTEER