FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Overload release current setting
-
Type of motor protection
-
Voltage type (operating voltage)
-
Short-circuit release function
-
Rated permanent current Iu
-
With ground fault protection function
-
With ground fault protection function
-
Supply voltage AC 50 Hz
-
Supply voltage AC 60 Hz
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Contains Batteries and/or Accumulator
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-028166-WEB-R.jpg)
Legrand
Air Circuit Breaker
Ref.. 028166
Elektronische beveiligingsunit type MP4 - LSIg voor DMX³ 1600
1 404,90 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/028165-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Air Circuit Breaker
Ref.. 028165
Elektronische beveiligingsunit type MP4 - LSI voor DMX³ 1600
1 225,80 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-028168-WEB-R.jpg)
Legrand
Air Circuit Breaker
Ref.. 028168
Beveiligingsunit MP2 - LSIg voor DMX³ 1600 met cursor
1 210,50 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-028164-WEB-R.jpg)
Legrand
Air Circuit Breaker
Ref.. 028164
Elektronische beveiligingsunit type MP4 - LI voor DMX³ 1600
1 028,70 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-028167-WEB-R.jpg)
Legrand
Air Circuit Breaker
Ref.. 028167
Beveiligingsunit MP2 - LSI voor DMX³ 1600 met cursor
931,50 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen