![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LCM-CSCC_P_070802.jpg)
C-beugel CSCC B200 Rvs316L. De console dient 1 maat langer te zijn dan de kabelgootbreedte.
Cablofil
Legrand
C-beugel CSCC B200 Rvs316L. De console dient 1 maat langer te zijn dan de kabelgootbreedte.
Ref.. CM012774
EAN nr.
3599070127740
C-beugel CSCC B200 Rvs316L. De console dient 1 maat langer te zijn dan de kabelgootbreedte.
Kortingsgroep : H1
108,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Model | Other |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 600 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER