Beschermkap zwart Snap-on minizuil + Ovaline kit met 2 compartimenten
Energiezuilen
Legrand
Beschermkap zwart Snap-on minizuil + Ovaline kit met 2 compartimenten
Ref.. 980978
EAN nr.
3414971195837
Service artikel - Beschermkap - kleur zwart - voor Snap-on minizuil met Ovaline kit met 2 compartimenten of voor universele minizuil 1 compartiment met Ovaline
Kortingsgroep : E
19,61 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of accessory/spare part | Collision protector |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER