![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/98/LG-980990-WEB-L.jpg)
Beschermkap zwart Snap-on (mini)zuil met 4 comp/univ (mini)zuil 2 comp
Energiezuilen
Legrand
Beschermkap zwart Snap-on (mini)zuil met 4 comp/univ (mini)zuil 2 comp
Ref.. 980990
EAN nr.
3414971195950
Service artikel - Beschermkap - kleur zwart - voor Snap-on (mini) zuil met 4 compartimenten of voor universele (mini)zuil 2 compartimenten
Kortingsgroep : E
22,16 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of accessory/spare part | Collision protector |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
Documentatie
4 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER