![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348575-LEGRAND-600.jpg)
Beschermkap voor U50 U55 U60 kunststof geel. Bescherming voor steuneinde.
Montagerail/profiel beschermkap
Legrand
Beschermkap voor U50 U55 U60 kunststof geel. Bescherming voor steuneinde.
Ref.. 348575
EAN nr.
3414970681966
Beschermkap voor U50 U55 U60 kunststof geel. Bescherming voor steuneinde.
Kortingsgroep : A
4,08 €
/
1 piece
Product geleverd in
25 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | U-profile |
---|---|
Model | End cap |
Length | 60.5 mm |
Width | 40 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Yellow |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER