![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020459_pw_92444.jpg)
Behuiz.IP55 staand XL3 800 R7035 cap.24 mod.per DIN H1595 B950 D225
Installatiekasten
Legrand
Behuiz.IP55 staand XL3 800 R7035 cap.24 mod.per DIN H1595 B950 D225
Ref.. 020458
EAN nr.
3245060204587
Behuizing IP55 staand XL³ 800 metaal R7035 capaciteit 24 modules per DIN-rail, H1595 (nuttige hoogte 1400) B950 D225 met intern kabelkanaal. Geleverd met sokkel H100mm RAL7004. Zijpanelen en deur separaat bestellen.
Kortingsgroep : N2
1 354,82 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 955 mm |
---|---|
Height | 1595 mm |
Depth | 225 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | Yes |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 1 |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Documentatie
5 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Werkplaats handboek
Technische gids
Werkplaats handboek
1 Document(s)
BIM Data
4 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER