FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Cover model
-
Type of covering
-
Housing material
-
Type of door
-
Type of closure
-
Transparent cover/door
-
With lock
-
Signal passing door
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
With mounting plate
-
Inwendige diepte
-
Earthing terminal block
-
Neutral terminal block
-
DIN-rail
-
Extension possible
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwhoogte
-
Inbouwhoogte
-
Inbouwhoogte
-
Inbouwhoogte
-
EMC-version
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Inbouwdiepte
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Fitted with rainproof plate protection
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 401669
XL3 125 wandbehuizing 4x18mod.kunststof wit zonder deur
168,71 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 401668
XL3 125 wandbehuizing 3x18mod.kunststof wit zonder deur
133,41 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 401667
XL3 125 wandbehuizing 2x18mod.kunststof wit zonder deur
106,71 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 401666
XL3 125 wandbehuizing 1x18mod.kunststof wit zonder deur
79,92 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen