FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Cover model
-
Type of covering
-
Housing material
-
Type of door
-
Type of closure
-
Transparent cover/door
-
With lock
-
Signal passing door
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
With mounting plate
-
Inner depth
-
Earthing terminal block
-
Neutral terminal block
-
DIN-rail
-
Extension possible
-
Built-in width
-
Built-in height
-
Built-in height
-
Built-in height
-
EMC-version
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Fitted with rainproof plate protection
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-601963-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 601963
Plexo modulaire behuizing IP65 IK07 Klasse II, 3rijen, 36modules
221,18 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-601962-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 601962
Plexo modulaire behuizing IP65 IK07 Klasse II, 2rijen, 24modules
141,80 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-601961-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 601961
Plexo modulaire behuizing IP65 IK07 Klasse II, 1rij, 12modules
103,19 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen