![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020005-WEB-R.jpg)
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 5rijen 120mod. H120 B900 D575
Installatiekasten
Legrand
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 5rijen 120mod. H120 B900 D575
Ref.. 020005
EAN nr.
3245060200053
Behuizing wand XL³ 160 modulair metaal R7035 met 5rijen 120modules H120 B900 D575 voor DPX125 en Vistop160A. Deur separaat bestellen. Chassis uitneembaar, incl. DIN-rails, frontplaten en aardklemmenstrook.
Kortingsgroep : N2
635,28 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 5 |
Width in number of modular spacings | 24 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
With lock | No |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 170 mm |
Inner depth | 115 mm |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Height | 900 mm |
Width | 575 mm |
Depth | 147 mm |
Documentatie
4 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER