Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Behuizing staand XL3 800 met.R7035 cap.24mod. DIN-rail H1550 B660 D230

Installatiekasten Legrand

Behuizing staand XL3 800 met.R7035 cap.24mod. DIN-rail H1550 B660 D230

Ref.. 020403 EAN nr. 3245060204037

Behuizing staand XL³ 800 metaal R7035 capaciteit 24modules per DIN-rail, H1550 (nuttige hoogte 1400mm) B660 D230 incl. sokkel H100. Montage van Vistop 160/250/400 is niet mogelijk. Deur separaat bestellen.

Kortingsgroep : N2
783,29 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 660 mm
Height 1550 mm
Depth 230 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
Number of doors 1
With glazed door Yes
With ventilation door No
With rear door No
Number of locks 1
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK08
Degree of protection (IP) IP43
Degree of protection (NEMA) Other

Documentatie

5 Document(s)
Gebruikersinstructie
E6945E-04.pdf pdf (2.76 Mo)
Technische fiche
F00252EN-01.pdf pdf (0.51 Mo)
Werkplaats handboek
Technische gids
Werkplaats handboek
4 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)