Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Behuizing Atlantic Rvs304L 500x400x200mm IP66

Industriële kasten Legrand

Behuizing Atlantic Rvs304L 500x400x200mm IP66

Ref.. 035202 EAN nr. 3245060352028

Behuizing Atlantic Rvs304L 500x400x200mm IP66

Kortingsgroep : N1
865,20 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Mounting method Surface mounted
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door No
With lock Yes
Height 500 mm
Width 400 mm
Depth 200 mm
Built-in depth 205 mm
Inner depth 180 mm
Material plate thickness cabinet 1 mm
Material plate thickness door/cover 1 mm
Number of openings for flange plates 0
Extension possible No
Housing material Stainless steel
Surface protection Untreated
With mounting plate No
Suitable for outdoor use Yes
Suitable for lightning protection No
Degree of protection (IP) IP66
Protection class I
Degree of impact strength (IK) IK10
Circuit integrity Other

Documentatie

3 Document(s)
Gebruikersinstructie
041169-06.pdf pdf (0.98 Mo)
Technische fiche
F00095EN--13.pdf pdf (1.53 Mo)
Technische gids
1 Document(s)
3D Autocad
035202.dwg dwg (0.05 Mo)
4 Document(s)
Overeenkomst
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-FR701269 (0.39 Mo)
Overeenkomst