Behuizing Atlantic Rvs304L 400x300x200mm IP66
Industriële kasten
Legrand
Behuizing Atlantic Rvs304L 400x300x200mm IP66
Ref.. 035201
EAN nr.
3245060352011
Behuizing Atlantic Rvs304L 400x300x200mm IP66
Kortingsgroep : N1
735,21 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Height | 400 mm |
Width | 300 mm |
Depth | 200 mm |
Built-in depth | 205 mm |
Inner depth | 180 mm |
Material plate thickness cabinet | 1 mm |
Material plate thickness door/cover | 1 mm |
---|---|
Number of openings for flange plates | 0 |
Extension possible | No |
Housing material | Stainless steel |
Surface protection | Untreated |
With mounting plate | No |
Suitable for outdoor use | Yes |
Suitable for lightning protection | No |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Protection class | I |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Circuit integrity | Other |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
3D Autocad
4 Document(s)
Overeenkomst
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR701269
(0.39 Mo)
Overeenkomst
UL listed cULus-20150526-E164087
(0.39 Mo)
SELECTEER