FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Function
-
Operating voltage AC 50 Hz
-
Operating voltage AC 50 Hz
-
Operating voltage AC 50 Hz
-
Operating voltage AC 50 Hz
-
Operating voltage AC 60 Hz
-
Operating voltage AC 60 Hz
-
Operating voltage AC 60 Hz
-
Operating voltage AC 60 Hz
-
Voltage type (operating voltage)
-
Operating voltage DC
-
Operating voltage DC
-
Operating voltage DC
-
Operating voltage DC
-
With LED indication
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/416895-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 416895
Begrenzer van overgangspanning CTX³ 24-48V AC/DC
21,49 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/416896-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 416896
Begrenzer van overgangspanning CTX³ 100-125V AC/DC
21,49 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/416897-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 416897
Begrenzer van overgangspanning CTX³ 200-240V AC/DC
21,49 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/416898-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 416898
Begrenzer van overgangspanning CTX³ 380-400V AC
21,49 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen