-
Nom. diameter
-
Nom. diameter
-
Nom. diameter
-
Inner diameter
-
Inner diameter
-
Transparent
-
Bundeldiameter
-
Bundeldiameter
-
Bundeldiameter
-
Material
-
Heat-resistant
-
Aan te passen aan kanaalbreedte
-
Kwaliteitsklasse
-
Stretch sleeve
-
Wanddikte
-
Wanddikte
-
Uitvoering
-
Spiraalbreedte
-
Spiraalbreedte
-
Operating temperature
-
Depth
-
Colour
-
Halogen free
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/25027-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Spiroband Segma rol van 25meter Ø22mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/25065-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Elastische draadkous 25meter Ø30mm. Temperatuurbereik van -50 tot 150º Celsius.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/25064-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Elastische draadkous 25meter Ø20mm. Temperatuurbereik van -50 tot 150º Celsius.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/25057-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Draadtegenhouder Segma
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/25003-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Spiroband Segma rol van 25meter Ø12mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/25001-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Spiroband Segma rol van 25meter Ø6mm
Exclusief BTW