-
Number of contacts as change-over contact
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Number of contacts as change-over contact
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Number of contacts as normally open contact
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Number of contacts as normally open contact
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Rated control supply voltage DC
-
Rated control supply voltage DC
-
Rated control supply voltage DC
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Rated control supply voltage DC
-
Voltage type for actuating
-
Built as switching-on coil
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Type of electric connection
-
Built as switch-off coil
-
Type of electric connection
-
Type of electric connection
-
Suitable for power circuit breaker
-
Mounting method
-
Delayed
-
Delayed
-
Suitable for off-load switch
-
Suitable for motor safety switch
-
Suitable for overload relay
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-15/LG-028863-WEB-R.jpg)
DMX3 onderspanningsspoel vertraagd 230Vac
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/028812-LEGRAND-1000.jpg)
DMX³ Module voor programmeerbare uitgang MP4
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/028842-LEGRAND-1000.jpg)
Uitschakelspoel 480V AC/DC voor DMX³
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/028856-LEGRAND-1000.jpg)
Minimumspanningsspoel 48Vac/vdc voor DMX³
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/028858-LEGRAND-1000.jpg)
DMX3 onderspanningsuitschakelspoel 230Vac
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/028855-LEGRAND-1000.jpg)
DMX3 onderspanningsuitschakelspoel 24Vac/Vdc
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/028849-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomuitschakelspoel 48Vac/Vdc voor DMX³
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/028848-LEGRAND-1000.jpg)
DMX3 uitschakelspoel 24Vac/Vdc
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/028851-LEGRAND-1000.jpg)
DMX3 uitschakelspoel 230Vac/Vdc
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/028841-LEGRAND-1000.jpg)
DMX3 inschakelspoel 24Vac/Vdc
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/028844-LEGRAND-1000.jpg)
DMX3 inschakelspoel 230Vac/Vdc
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/028813-LEGRAND-1000.jpg)
DMX³ positiemeldingscontact tbv uitrijdbasis. Ingereden/test/uitgereden contact.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/028816-LEGRAND-1000.jpg)
DMX³ signaleringscontact voor signalering van de status van uitschakelspoelen, onderspanningsspoelen en inschakelspoelen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/028814-LEGRAND-1000.jpg)
DMX³ contact -gereed om te sluiten- bij gespannen veer
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/028815-LEGRAND-1000.jpg)
DMX³ additionele signaleringscontact wissel. Maximaal 6 extra contacten inbouwbaar.
Exclusief BTW