![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-311096-WEB-L.jpg)
Batterijkast 15 kVA voor UPS Keor Compact driefasig
UPS
Legrand
Batterijkast 15 kVA voor UPS Keor Compact driefasig
Ref.. 311096
EAN nr.
3414972095785
Batterijkast 15 kVA voor UPS Keor Compact driefasig
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
USB interface | No |
---|---|
With communication interface RS-232 | No |
SNMP | No |
Voltage type | DC |
Height | 890 mm |
Width | 260 mm |
Depth | 850 mm |
Weight | 139.5 kg |
Construction type | Free standing model |
Modular | No |
Potential free switch contact | No |
Input connection | Fixed connection |
Number of output connections C13 | 0 |
---|---|
Number of output connections C19 | 0 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of output connections fixed connection | 0 |
Number of output connections French standard (Type E) | 0 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Type of load | Not applicable |
With socket outlet | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Gebruikersinstructie
SELECTEER