FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nominal voltage
-
Capacity
-
IEC indication
-
Other indications
-
Model
-
Height including pole
-
Battery pack
-
Suitable for rapid charger
-
Diameter
-
Weight
-
Ambient temperature
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Number of Pack 1
-
Single Element weight (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
IEC code (Pack1)
-
Regulation Type (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/421082-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Vermogensschakelaar
Ref.. 421082
Set van vervangingsbatterijen voor één automaat DPX³
30,95 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen