Basis IS 223 WFD 4P DPX630 met/zonder aardlekbeveiliging
Stroomverdeling
Legrand
Basis IS 223 WFD 4P DPX630 met/zonder aardlekbeveiliging
Ref.. 404617
EAN nr.
3245064046176
Basis IS 223 WFD 4P DPX 630 met/zonder aardlekbeveiliging. Automatische montage stroomopwaarts. Montage stroomafwaarts met vooraansluiting. Basis dient te worden vastgemaakt op de functionele bevestigingsplaten. Voeding door vorken.
Kortingsgroep : I5
1 913,72 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated current In | 630 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Version as busbar adapter | No |
Version as built-in device | No |
---|---|
Type of electrical connection of main circuit | Spring clamp connection |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECTEER