![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CFU_UPN_P_070828.jpg)
Balkklem universeel CFU Thvz
Cablofil
Legrand
Balkklem universeel CFU Thvz
Ref.. CM559063
EAN nr.
3599075590631
Balkklem universeel CFU Thvz
Kortingsgroep : H
13,86 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 12 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 5-20 mm |
Bore diameter | 14 mm |
Breaking load | 8500 N |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER