![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-ET_CF54_P_070809.jpg)
Balkklem ET20 Thvz
Cablofil
Legrand
Balkklem ET20 Thvz
Ref.. CM559033
EAN nr.
3599075590334
Balkklem ET20 Thvz
Kortingsgroep : H
25,84 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 8 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 5-20 mm |
Bore diameter | 10 mm |
Permitted net load | 5 N |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER