![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-559097.jpg)
Balkklem CLMU voor EDF/U24 ZnMg
Cablofil
Legrand
Balkklem CLMU voor EDF/U24 ZnMg
Ref.. CM559097
EAN nr.
3599075590976
Balkklem CLMU voor EDF/U24 ZnMg
Kortingsgroep : H
21,93 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Zinc |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER