![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-559090.jpg)
Balkklem CLMU voor EDF/U24 Elvz
Cablofil
Legrand
Balkklem CLMU voor EDF/U24 Elvz
Ref.. CM559090
EAN nr.
3599075590907
Balkklem CLMU voor EDF/U24 Elvz
Kortingsgroep : H
14,97 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
---|---|
Colour | Zinc |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER