Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Balkklem CLMFAS ZnMg

Cablofil Legrand

Balkklem CLMFAS ZnMg

Ref.. CM559287 EAN nr. 3599075592871

Balkklem CLMFAS ZnMg

Kortingsgroep : H
24,11 € / 1 piece Product geleverd in 10 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other
Colour Zinc

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
FT0496_LCM_ZnMg-01.pdf pdf (0.27 Mo)
Technische fiche
FT0496_CABLO_ZnMg-01.pdf pdf (0.26 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-01107-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)