![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CLMU_RCSN_IPN_P_070807.jpg)
Balkklem CLMFAS Elvz
Cablofil
Legrand
Balkklem CLMFAS Elvz
Ref.. CM559280
EAN nr.
3599075592802
Balkklem CLMFAS Elvz
Kortingsgroep : H
15,44 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
---|---|
Colour | Zinc |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER