![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4356V230-BTICINO-1000.jpg)
Axolute White zoemer 230Vac 12VA 80dB 1 module
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute White zoemer 230Vac 12VA 80dB 1 module
Ref.. BTHD4356V230
EAN nr.
8012199987989
Axolute White zoemer 230Vac 12VA 80dB 1 module
Kortingsgroep : J4
47,52 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nominal voltage | 230 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Loudness | 80 dB |
Housing material | Plastic |
Housing material quality | Other |
Surface protection housing | Lacquered |
Housing colour | Grey |
Type of tone | Continuous tone |
Mounting method | Surface mounting |
Built-in transformer | No |
---|---|
Width | 22.3 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 43.4 mm |
Inbouwdiepte | 43.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER