Axolute White verlichte toets met bel-symbool 2 modules, voor axiale schakelaars.
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute White verlichte toets met bel-symbool 2 modules, voor axiale schakelaars.
Ref.. BTHD4921M2LD
EAN nr.
8012199985619
Axolute White verlichte toets met bel-symbool 2 modules, voor axiale schakelaars.
Kortingsgroep : J4
8,17 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Two-part button |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "bell" |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 17 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER