![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4536-BTICINO-1000.jpg)
Axolute White overspanningsbeveiliging 1P 1module
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute White overspanningsbeveiliging 1P 1module
Ref.. BTHD4536
EAN nr.
8005543409411
Axolute White overspanningsbeveiliging 1P te verbinden met stopcontact. Nom.stroom In=1kA, max.stroom Imax=2kA, max. beveiligingsspanning p=1kV. Nom.spann.Un=110-230Vac, max.permanente spanning Uc=250Vac. 1 mod.
Kortingsgroep : J4
110,49 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nominal voltage AC | 230 V |
---|---|
Max. continuous voltage AC | 250 V |
Nominal load current | 16 A |
Nominal discharge surge current (8/20) (L-N) | 1 kA |
Totale ontladingsstootstroom (8/20) (L+N-PE) | 2 kA |
Voltage protection level | 1 kV |
Number of poles | 1 |
Mounting method | Module |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 2.5 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 2.5 mm² |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 3 | No |
---|---|
With interference suppressor filter | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 22.3 mm |
Height | 45 mm |
Diepte | 36.3 mm |
Inbouwdiepte | 36.3 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER