Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Axolute White Glas rechthoekige afdekraam horizontaal 2x2 modules hartafstand 71mm

Schakelmateriaal Bticino

Axolute White Glas rechthoekige afdekraam horizontaal 2x2 modules hartafstand 71mm

Ref.. BTHA4802M2HVBB EAN nr. 8012199980799

Axolute White Glas rechthoekige afdekraam horizontaal 2x2 modules hartafstand 71mm

Kortingsgroep : J4
180,73 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of units 4
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 4
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 8
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Glass
Material quality Glass
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK00
Type of fastening Engage (snap)
Width 174.6 mm
Height 95.6 mm
Depth 10.35 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
F3061G.pdf pdf (0.26 Mo)