This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4355V12-BTICINO-1000.jpg)
Axolute White elektronische bel 3 verschillende tonen met volumeregelaar, 12Vac/dc 50-60Hz. Verbruik 15 - 150mA. 2 modules
Axolute
Bticino
Axolute White elektronische bel 3 verschillende tonen met volumeregelaar, 12Vac/dc 50-60Hz. Verbruik 15 - 150mA. 2 modules
Ref.. BTHD4355V12
EAN nr.
8012199985176
Axolute White elektronische bel 3 verschillende tonen met volumeregelaar, 12Vac/dc 50-60Hz. Verbruik 15 - 150mA. 2 modules
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Housing colour | Black |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 80 dB |
Nominal voltage | 12-12 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of current | AC/DC |
Electricity consumption | 5-5 A |
Built-in battery | No |
Mounting method | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 2 |
Width in number of modular spacings | 45 |
Wireless | No |
---|---|
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 43.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER