Axolute White blindplaat 0,5 module
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute White blindplaat 0,5 module
Ref.. BTHD4949
EAN nr.
8012199986432
Axolute White blindplaat 0,5 module
Kortingsgroep : J4
3,77 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER