Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Axolute White axiaal kruisschakelaar 2 modules 1P 16A 250Vac. Aansluiting met schroeven.

Schakelmateriaal Bticino

Axolute White axiaal kruisschakelaar 2 modules 1P 16A 250Vac. Aansluiting met schroeven.

Ref.. BTHD4004M2 EAN nr. 8012199984568

Axolute White axiaal kruisschakelaar 2 modules 1P 16A 250Vac. Aansluiting met schroeven.

Kortingsgroep : J4
44,91 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Wiring system Intermediate switch
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Push button switch No
Number of rockers 1
Mounting method Module frame
Type of fastening Other
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Colour of switch operator White
Label space/information surface No
Illumination No
Function lighting Other
Type of lighting Other
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) Not available
Nominal voltage 250 V
Rated current 16 A
Switching current for fluorescent lamps 16 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Screwed terminal
Heating switch No
Washing machine switch No
Device depth 32 mm
Min. depth of built-in installation box 30 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Cable section 2.5-2.5 mm²

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F01727EN-00.pdf pdf (0.35 Mo)