Axolute White aardlekautomaat C16 10mA
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute White aardlekautomaat C16 10mA
Ref.. BTHD4305A16
EAN nr.
8012199988191
Axolute White aardlekautomaat - magnetothermische schakelaar met differentieel 2P met 1 beschermde pool In10mA. 10A 230Vac. Indicatorcontacten open/gesloten. Test drukknop. Onderbrekingsvermogen 3kA. 230Vac 2 modules
Kortingsgroep : J4
261,65 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of poles (total) | 1 |
---|---|
Number of protected poles | 1 |
Rated voltage | 230 V |
Rated current | 16 A |
Leakage current type | Other |
Current limiting class | 1 |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 | 3 kA |
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 | 3 kA |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 | 3 kA |
Frequency | 50/60 Hz |
Release characteristic | C |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Ambient temperature during operating | -5-50 °C |
---|---|
Breedte in module-eenheden | 45.1 |
Inbouwdiepte | 44.5 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connectable conductor cross section solid-core | 2.5-2.5 mm² |
Width | 45.1 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 44.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
SELECTEER