Axolute wandcontactdoos voor televisie en sateliet met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciet 1 module breed
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute wandcontactdoos voor televisie en sateliet met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciet 1 module breed
Ref.. BTH4214D
EAN nr.
8005543578209
Axolute wandcontactdoos voor televisie en sateliet met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciet 1 module breed
Kortingsgroep : J4
78,04 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Loop-through socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 2 dB |
Number of outlets | 3 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Duroplast |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 22.3 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 25 mm |
Min. depth of built-in installation box | 25 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER