Axolute TV-wandcontactdoos enkelvoudig coax met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciete afwerking 1 module breed
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute TV-wandcontactdoos enkelvoudig coax met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciete afwerking 1 module breed
Ref.. BTH4202D
EAN nr.
8005543574980
Axolute TV-wandcontactdoos enkelvoudig coax met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciete afwerking 1 module breed
Kortingsgroep : J4
36,85 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Duroplast |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 22.3 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 25 mm |
Min. depth of built-in installation box | 25 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER