![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4268ST-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Tech ST optische duplex glasvezel dataconnector 2-voudig 1 module
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute Tech ST optische duplex glasvezel dataconnector 2-voudig 1 module
Ref.. BTHC4268ST
EAN nr.
8012199747934
Axolute Tech ST optische duplex glasvezel dataconnector 2-voudig 1 module
Kortingsgroep : J4
39,88 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Surface mounting | Yes |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
With bus/coupling | Yes |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | ST/SC-Duplex |
Colour | Grey |
Centre plate | Yes |
With cover frame | No |
With label space | No |
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
---|---|
Outlet direction | Straight |
Dust protection cap | Hinged lid |
Device width | 22.3 mm |
Device depth | 42.5 mm |
Device height | 45 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER